17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤマット CN

通常単価(税別)
32,85436,139
税込単価
36,13939,753
通常出荷日:1日目

【特長】・スパイラル構造が靴底についた土や砂をよく落とします。・ハサミやカッターで容易に自在切断が可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通路用マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • 質量(g)
    18000.0
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)
  • 厚さ(mm)
    6
  • 長さ(m)
    6
  • 幅(mm)
    900
  • 泥抜き穴
    あり
  • 表面形状
    スパイラル構造
  • 防炎適合品
    EO900479
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

RoHS?最小発注数量
グリーン
721-7323
4991133001414
10
1個
グレー
721-7331
4991133001421
10
1個
ブラウン
721-7340
4991133001438
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,139
( 39,753 )
1日目
36,139
( 39,753 )
1日目
32,854
( 36,139 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパイラル構造が靴底についた土や砂をよく落とします。
・ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
・防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO900479)。
【用途】
・作業現場、工事現場などの仮設通路。
・ビルディング・住宅内の共通道路。
・通水性がありプールサイド、ベランダ、シャーワー室にも使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤマット CNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤマット CN
ダイヤマットグリッド
ダイヤマット AH
ダイヤマット AM
D&N マット ミディアム 900mm×6m
D&N マット ミディアム 1200mm×6m
メーカートーワトーワトーワトーワトーワトーワ
通常価格32,854-82,40936,116 -55,840 -82,503106,485
通常出荷日1日目19日目1日目〜3日目〜3日目〜4日目
商品タイプ通路用マット-通路用マット通路用マット玄関マット玄関マット
形状ロールタイプ-ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
質量(g)18000.025000.018000.030000.023000.030000.0
材質1塩化ビニール(PVC)表面・裏面:塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)63.233.51111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト