17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA フレキシブルマイク DM-524B
  • TOA フレキシブルマイク

TOA フレキシブルマイク

通常単価(税別)
23,65422,234
税込単価
26,01924,457
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクです。・卓上スタンドST-73A(別売...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • トラスココード
    817-2831
  • 質量(g)
    465.000
  • 詳細タイプ
    フレキシブル型ダイナミックマイク
  • 形式
    ムービングコイルマイクロホン
  • 指向性パターン
    単一指向性
  • 定格インピーダンス (Ω)
    600(平衡)
  • 定格感度レベル (dB)
    -54.5(1kHz 0dB=1V/Pa)
  • 周波数特性 (Hz)
    100~10000
  • サイズ (mm)
    Φ40×532(長さ)
  • 材質1
    フレキシブルシャフト:ニッケル梨地めっき
  • 仕様
    フレキシブルシャフト コネクター付
  • 付属品
    レセプタクル(BTS21R3A)×1/小ねじ(M3×10)×3/平座金(M3用)×3/ばね座金(M3用)×3/ナット(M3用)×3

型番:

DM-524B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DM-524Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
トラスココード
817-2831
質量(g)
465.000
詳細タイプ
フレキシブル型ダイナミックマイク
形式
ムービングコイルマイクロホン
指向性パターン
単一指向性
定格インピーダンス(Ω)
600(平衡)
定格感度レベル(dB)
-54.5(1kHz 0dB=1V/Pa)
周波数特性(Hz)
100~10000
サイズ(mm)
Φ40×532(長さ)
材質1
フレキシブルシャフト:ニッケル梨地めっき
仕様
フレキシブルシャフト コネクター付
付属品
レセプタクル(BTS21R3A)×1/小ねじ(M3×10)×3/平座金(M3用)×3/ばね座金(M3用)×3/ナット(M3用)×3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
DM-524B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,65422,234
( 24,457 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクです。
・卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。

【商品仕様】
・フレキシブルマイク
・トラスココード:817-2831
・質量:465g
【材質/仕上】
・フレキシブルシャフト:ニッケル梨地めっき

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA フレキシブルマイクの型番DM-524Bのページです。 型番DM-524Bに関する仕様情報を記載しております。
TOA フレキシブルマイクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA フレキシブルマイク
TOA フレキシブルマイク(スイッチ付)
TOA ハンドマイク
TOA ヘッドセットマイク
TOA マイクベース
TOA マイク用コンセント ホーン型
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格23,65433,68315,00013,89012,0762,895
通常出荷日7日目7日目7日目4日目7日目6日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ--
トラスココード817-2831817-2832817-2830817-2891817-2841817-2883
質量(g)465.000475.000298.00045.0002300.075.000
詳細タイプフレキシブル型ダイナミックマイクフレキシブル型ダイナミックマイクリモート機能付ハンド型ダイナミックマイクヘッドセットマイク卓上用マイクスタンドベースマイク用コンセント(ホーン型)
形式ムービングコイルマイクロホンムービングコイルマイクロホンムービングコイルマイクエレクトレットコンデンサー型--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト