17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプ

通常単価(税別)
11,832
税込単価
13,015
通常出荷日:3日目

【特長】・円座タイプ(φ25)のベースを使用することで測定も安定します。【用途】・デプスゲージは、測定...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デプスゲージ
  • 表示形式
    ダイヤル
  • 測定範囲 (mm)
    0〜10
  • 最小表示 (mm)
    0.01
  • JANコード
    4560120871080
  • トラスココード
    838-0243
  • ベース寸法(mm)
    Φ25
  • 質量(g)
    275

型番:

DM-283
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DM-283の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デプスゲージ
表示形式
ダイヤル
測定範囲(mm)
0〜10
最小表示(mm)
0.01
JANコード
4560120871080
トラスココード
838-0243
ベース寸法(mm)
Φ25
質量(g)
275
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DM-283
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,832
( 13,015 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円座タイプ(φ25)のベースを使用することで測定も安定します。
【用途】
・デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に最適です。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):10
・目量(mm):0.01
・ベース:φ25
・測定子形状:φ3.2mm鋼球
・JANコード:4560120871080
・トラスココード:838-0243
・質量:275g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプの型番DM-283のページです。 型番DM-283に関する仕様情報を記載しております。
テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプ
テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース
テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプ
テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ
テクロック ダイヤルデプスゲージ 直読仕様タイプ 大形モデル
テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格11,83212,02317,54416,41225,70424,762
通常出荷日3日目3日目7日目3日目7日目7日目
校正証明書--
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ-
表示形式ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル-
測定範囲(mm)0〜100〜100~50〜100~20-
最小表示(mm)0.010.010.010.010.01-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト