17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形 DM-273

テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形

通常単価(税別)
24,762
税込単価
27,238
通常出荷日:7日目

【特長】・測定部の上から、あるいは正面からの読み取りが容易です。【用途】・デプスゲージは、測定物の深さ...

詳細を確認

    型番:

    DM-273
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DM-273の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DM-273
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,762
    ( 27,238 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・測定部の上から、あるいは正面からの読み取りが容易です。
    【用途】
    ・デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に最適です。
    【商品仕様】
    ・測定範囲(mm):5
    ・目量(mm):0.01
    ・測定子形状:φ3.2鋼球
    ・バックプランジャ形
    ・JANコード:4560120871066
    ・トラスココード:838-0241
    ・質量:300g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形の型番DM-273のページです。 型番DM-273に関する仕様情報を記載しております。
    テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形
    テクロック デプスゲージ
    テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形ベースタイプ
    テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース
    テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-223用
    テクロック ダイヤルデプスゲージ DM-224用
    メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
    通常価格24,76215,963 -17,54412,02313,03512,633
    通常出荷日7日目1日目〜7日目3日目16日目17日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト