17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200 DM-1200

TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

通常単価(税別)
17,003特別価格
税込単価
18,703特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・明瞭性に優れたスピーチ用マイクロホンです。【商品仕様】・ハンド型ダイナミックマイク・トラスコ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • トラスココード
    722-3595
  • 質量(g)
    298.000
  • 詳細タイプ
    ハンド型ダイナミックマイク
  • 形式
    ムービングコイルマイク
  • 指向性パターン
    単一指向性
  • 定格インピーダンス (Ω)
    600(平衡)
  • 定格感度レベル (dB)
    -52(1kHz 0dB=1V/Pa)
  • 周波数特性 (Hz)
    50~12000
  • トークスイッチ
    スライド式、ショートオフ型
  • サイズ (mm)
    Φ39.5×163(出力コード部除く)
  • 材質1
    ボディー:亜鉛ダイカスト
  • 材質2
    ヘッド:アルミダイカスト+亜鉛めっき鋼線
  • 付属品
    マイクホルダー(U5/16、NS5/8)×1/出力コード(1心シールド線、不平衡、10m、黒、半艶、キャノンXLR-3-11C相当品、対、単式ホーンプラグ)×1

型番:

DM-1200
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DM-1200の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
トラスココード
722-3595
質量(g)
298.000
詳細タイプ
ハンド型ダイナミックマイク
形式
ムービングコイルマイク
指向性パターン
単一指向性
定格インピーダンス(Ω)
600(平衡)
定格感度レベル(dB)
-52(1kHz 0dB=1V/Pa)
周波数特性(Hz)
50~12000
トークスイッチ
スライド式、ショートオフ型
サイズ(mm)
Φ39.5×163(出力コード部除く)
材質1
ボディー:亜鉛ダイカスト
材質2
ヘッド:アルミダイカスト+亜鉛めっき鋼線
付属品
マイクホルダー(U5/16、NS5/8)×1/出力コード(1心シールド線、不平衡、10m、黒、半艶、キャノンXLR-3-11C相当品、対、単式ホーンプラグ)×1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
DM-1200
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,00315,401
( 16,941 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明瞭性に優れたスピーチ用マイクロホンです。

【商品仕様】
・ハンド型ダイナミックマイク
・トラスココード:722-3595
・質量:298g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200の型番DM-1200のページです。 型番DM-1200に関する仕様情報を記載しております。
TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200
TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク
TOA ハンドマイク
TOA ダイナミックマイク ハンド形
TOA マイク用コンセント ホーン型
TOA バウンダリー型コンデンサーマイク
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格17,00329,99915,00011,7902,89550,308
通常出荷日7日目7日目7日目7日目6日目7日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ-標準タイプ
トラスココード722-3595722-3641817-2830722-3838817-2883817-2835
質量(g)298.000170.000298.000230.00075.000290.000
詳細タイプハンド型ダイナミックマイク防滴ハンド型ダイナミックマイクリモート機能付ハンド型ダイナミックマイク接話型マイクマイク用コンセント(ホーン型)バウンダリー型コンデンサーマイク
形式ムービングコイルマイクムービングコイルマイクムービングコイルマイクムービングコイルマイクロホン-コンデンサーマイク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト