17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10ton DM-10-2
  • ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10ton

ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10ton

通常単価(税別)
57,489
税込単価
63,238
通常出荷日:8日目

【特長】・2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 ・本体の高...

詳細を確認
  • トラスココード
    721-6301
  • JANコード
    4582203290199
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    スチール製●赤色塗装

ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。 ジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。 シリンダーストロークの80%でご使用ください。

型番:

DM-10-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DM-10-2の仕様・寸法情報

トラスココード
721-6301
JANコード
4582203290199
質量(g)
7000.0
材質1
スチール製●赤色塗装

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
DM-10-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,489
( 63,238 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。
・本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。
・操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
【用途】
・スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換。
・重量物の据付・レベル出し等。
・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス
・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。
【商品仕様】
・油圧ジャッキ能力10TON最低高さ102m/m最高高さ172m/mストローク70m/mベース幅×長さ:128m/m×181m/m
・1段目40mm2段目30mm
・JANコード:4582203290199
・トラスココード:721-6301
・質量:7kg
【材質/仕上】
・スチール製
・赤色塗装
【セット内容/付属品】
・操作ハンドル

ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。 ジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。 シリンダーストロークの80%でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tonの型番DM-10-2のページです。 型番DM-10-2に関する仕様情報を記載しております。
ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tonのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10ton
ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様
2段式低床ミニジャッキ サイドレバー 10t クリーンルーム仕様
2段式 低床ミニジャッキサイドレバー10ton
ダイキ 油圧ホースカプラー付2M
ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton
メーカーダイキダイキダイキダイキダイキダイキ
通常価格57,48978,70280,96675,82723,14491,837
通常出荷日8日目4日目8日目4日目8日目8日目
トラスココード721-6301721-6327721-6335721-6319851-9849721-6670
JANコード458220329019945822032910044582203291332458220329132545822032902674582203291264
質量(g)7000.07000.0-6800.01500.011000.0
材質1スチール製●赤色塗装スチール製(無電解ニッケル処理)-スチール製、塗装仕上げラバースチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト