17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニモ 取付マウント DM02

ミニモ 取付マウント

通常単価(税別)
10,693
税込単価
11,762
通常出荷日:5日目

【特長】・クランプジョイント、ギヤジョイント、クランプジョイントを、旋盤などの工作機械の刃物台に固定す...

詳細を確認
  • 質量(g)
    394.000
  • 寸法(mm)
    12mm x 100

型番:

DM02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DM02の仕様・寸法情報

質量(g)
394.000
寸法(mm)
12mm x 100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DM02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,693
( 11,762 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプジョイント、ギヤジョイント、クランプジョイントを、旋盤などの工作機械の刃物台に固定する時に使用します。
【商品仕様】
・クランプ:φ26 100×12
・ミニモ 取付マウント
・JANコード:4560128902687
・トラスココード:852-7047
・質量:444g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 取付マウントの型番DM02のページです。 型番DM02に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 取付マウントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 取付マウント
ミニモ スタンダードクランプヘッド
ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド
ミニモ カールコード
ミニモ エアーヘッド
ミニモ リモートコントロール用プラグ
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格10,69341,80652,3573,38143,729957
通常出荷日5日目5日目5日目5日目9日目1日目
質量(g)394.000329.000370.00085.000149.000-
寸法(mm)12mm x 100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト