ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶用つりクランプ DLV型 DLV-500
  • ドラム缶用つりクランプ DLV型

ドラム缶用つりクランプ DLV型

通常単価(税別)
82,141
税込単価
90,355
通常出荷日:4日目

【特長】・ドラム缶の片側の縁をつかむため、ドラム缶の直径に関係なく使用できます。・直径585mmの場合...

詳細を確認
  • 基本使用荷重 (t)
    0.02~0.5
  • トラスココード
    851-6148
  • 寸法(mm)H
    493
  • 寸法(mm)L
    436
  • 質量(g)
    7800.0
  • 材質1
    高抗張力鋼
  • 寸法(mm)D
    16

ご注意

  • オープンドラムはつらないでください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

DLV-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DLV-500の仕様・寸法情報

基本使用荷重(t)
0.02~0.5
トラスココード
851-6148
寸法(mm)H
493
寸法(mm)L
436
質量(g)
7800.0
材質1
高抗張力鋼
寸法(mm)D
16
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DLV-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,141
( 90,355 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶の片側の縁をつかむため、ドラム缶の直径に関係なく使用できます。
・直径585mmの場合は真っすぐにつり上げられます。
・着脱が簡単で軽量・シンプルな構造になってます。
【用途】
・適用部材:鋼製タイトヘッドドラムタイプC JIS Z 1601(H級・M級)
・つり上げ・運搬 に。

ご注意

  • オープンドラムはつらないでください。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドラム缶用つりクランプ DLV型の型番DLV-500のページです。 型番DLV-500に関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶用つりクランプ DLV型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶用つりクランプ DLV型
横つり用クランプ AMS型
コンクリート製品用つりクランプ ECHS型
つり式 (縦つり専用) クランプ SBC型
パネルつりクランプ EWPN型
パネルつりクランプ EWPA型
メーカーイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプイーグル・クランプ
通常価格82,141141,69236,830186,85069,85375,000
通常出荷日4日目4日目4日目15日目4日目4日目
基本使用荷重(t)0.02~0.50.6~30.015~0.151~50.03~0.150.03~0.15
トラスココード851-6148515-9253851-6159515-9652851-6165851-6164
寸法(mm)H493366330282.5320312
寸法(mm)L436303172285171181
質量(g)7800.014700.03000.024500.02700.03400.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト