17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘンケル LOCTITE プレミアムミンクオイル 30ml DLM-030

ヘンケル LOCTITE プレミアムミンクオイル 30ml

通常単価(税別)
878
税込単価
966
通常出荷日:1日目

【特長】・革に柔軟性を与えひび割れを防ぎ、しなやかにします。・撥水効果があり水シミや汚れを防ぎます。【...

詳細を確認

    型番:

    DLM-030
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DLM-030の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DLM-030
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    878
    ( 966 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・革に柔軟性を与えひび割れを防ぎ、しなやかにします。
    ・撥水効果があり水シミや汚れを防ぎます。
    【用途】
    ・革ソファー、革ジャンパー、革鞄など本革、合成皮革製品のお手入れに。
    【商品仕様】
    ・容量(ml):30
    ・JANコード:4976742257858
    ・トラスココード:113-1101
    ・質量:57g
    【材質/仕上】
    ・主成分:動物系オイル(ワセリン、ラノリン、ミンクオイル、スクワランオイル)
    【セット内容/付属品】
    ・専用布付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヘンケル LOCTITE プレミアムミンクオイル 30mlの型番DLM-030のページです。 型番DLM-030に関する仕様情報を記載しております。
    ヘンケル LOCTITE プレミアムミンクオイル 30mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘンケル LOCTITE プレミアムミンクオイル 30ml
    FCJ シルバーコート 300ml
    316ml シールコート
    FCJ プライマーエース 430ml
    FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml
    300ml ラバー保護スプレー
    メーカーヘンケルファインケミカルジャパンエスコファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンエスコ
    通常価格8789931,1701,0862,414975
    通常出荷日1日目6日目1日目6日目11日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト