17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サービスボードセット内容品
TONE
サービスボードセット CS310
TONE
ヘキサゴンビットセット BTH10S
TONE

タジマ ナイフホルスター縦2連

通常単価(税別)
3,1013,007
税込単価
3,4113,308
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・後ろポケットはタタックナイフ専用、前ポケットにムキチョッパやカッターなどその他の工具を収納す...

詳細を確認

    ご注意

    • 前ポケットに工具を収納する場合は、奥までしっかりと差し込んで下さい。

    型番:

    DK-HST2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DK-HST2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DK-HST2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,1013,007
    ( 3,308 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・後ろポケットはタタックナイフ専用、前ポケットにムキチョッパやカッターなどその他の工具を収納することができます。
    ・安全ロープ取り付け穴つき、ホルスターとタタックナイフを安全ロープで繋ぐ事が出来ます。
    【用途】
    ・電気工事用ナイフ
    ・電気工事用ナイフの収納
    【商品仕様】
    ・全長(mm):247
    ・適合ナイフ:DK-TN60・DK-TN80
    ・JANコード:4975364162021
    ・トラスココード:796-4111
    ・単品単位数量:1本
    ・質量:116g
    【材質/仕上】
    ・ケース:ABS樹脂

    ご注意

    • 前ポケットに工具を収納する場合は、奥までしっかりと差し込んで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タジマ ナイフホルスター縦2連の型番DK-HST2のページです。 型番DK-HST2に関する仕様情報を記載しております。
    タジマ ナイフホルスター縦2連のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タジマ ナイフホルスター縦2連
    タジマ 電工カッターJ690
    0.2 -6.0mm2 自動ワイヤーストリッパー
    1.6・2.0mm(2芯用) VVF線ストリッパー
    0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)
    0.2~16mm2 ワイヤーストリッパー(自動調整) EA580F
    メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールエスコエスコエスコエスコ
    通常価格3,1012,4504,5294,1708,7603,570 -
    通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目2日目1日目〜

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト