17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイキ スピードローラーメッキハンドル DK-1000
  • ダイキ スピードローラーメッキハンドル

ダイキ スピードローラーメッキハンドル

通常単価(税別)
25,226
税込単価
27,749
通常出荷日:8日目

【特長】・スピードローラー全機種対応です。・クロームメッキ仕上げクリーンルーム対応です。【用途】・スピ...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    300
  • トラスココード
    721-6297
  • JANコード
    4582203290311
  • 質量(g)
    32000.0
  • 材質1
    スチール●クロームメッキ処理

ご注意

  • 確実に連ピンと固定してご使用ください。

型番:

DK-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DK-1000の仕様・寸法情報

幅(mm)
300
トラスココード
721-6297
JANコード
4582203290311
質量(g)
32000.0
材質1
スチール●クロームメッキ処理
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
DK-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,226
( 27,749 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピードローラー全機種対応です。
・クロームメッキ仕上げクリーンルーム対応です。
【用途】
・スピードローラーの方向転換時や牽引時に使用
【商品仕様】
・スピードローラー用操作ハンドル本体寸法(mm)全長1000本体寸法(mm)取っ手幅280重量(kg)3
・スピードローラークリーンルーム仕様メッキ操作ハンドル
・JANコード:4582203290311
・トラスココード:721-6297
・質量:32kg
【材質/仕上】
・スチール
・クロームメッキ処理

ご注意

  • 確実に連ピンと固定してご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイキ スピードローラーメッキハンドルの型番DK-1000のページです。 型番DK-1000に関する仕様情報を記載しております。
ダイキ スピードローラーメッキハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイキ スピードローラーメッキハンドル
ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton
ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様 低床型
ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton
ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪3ton
ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型1tクリーン仕様
メーカーダイキダイキダイキダイキダイキダイキ
通常価格25,22653,236127,247128,889100,96465,960
通常出荷日8日目8日目8日目19日目8日目8日目
幅(mm)300215275300250190
トラスココード721-6297851-9830721-6581721-6491721-6483721-6548
JANコード458220329031145822032908164582203290786458220329088545822032908784582203291059
質量(g)32000.08000.010000.032000.0180005000
材質1スチール●クロームメッキ処理フレーム:スチールスチール:クロームメッキ処理、ウレタン車輪フレーム:スチールフレーム:スチールフレーム:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト