17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ディーソケット DKタイプ

ディーソケット DKタイプ
  • ディーソケット DKタイプ
通常単価(税別)
9,859円~17,775円
税込単価
10,845円~19,553円
通常出荷日:6日目

【特長】・ケミカル異形棒鋼を、安全かつ確実に施工するための専用ソケットです。【用途】・接着系アンカー(...

詳細を確認
  • 使用用途サイズに適合したソケットを使用してください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(mm)

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
12.7
70
4996620512015
233
558-0692
1個
12.7
75
4996620512022
389
558-0722
1個
12.7
75
4996620512039
367
558-0731
1個
19
90
4996620512046
790
558-0749
1個
19
90
4996620512053
762
558-0773
1個
19
95
4996620512060
1219
558-0781
1個
19
95
4996620512077
1173
558-0790
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,859円
( 10,845円 )
6日目
11,217円
( 12,339円 )
6日目
12,097円
( 13,307円 )
6日目
13,207円
( 14,528円 )
6日目
14,369円
( 15,806円 )
6日目
16,397円
( 18,037円 )
6日目
17,775円
( 19,553円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケミカル異形棒鋼を、安全かつ確実に施工するための専用ソケットです。
【用途】
・接着系アンカー(異形棒鋼・DKアタッチメント)用
・異形棒鋼用ソケット

ご注意

  • 使用用途サイズに適合したソケットを使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディーソケット DKタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディーソケット DKタイプ
ソケット(12角タイプ)
ソケット(12角タイプ)
ソケット(6角タイプ)
ディープソケット(12角タイプ)
ソケットレンチセット(12角タイプ)
メーカーサンコーテクノ旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業フラッシュツール(FPC)
通常価格9,859円-2,307円 -875円 -875円 -1,456円 -44,582円
通常出荷日6日目2日目〜6日目1日目〜6日目1日目
材質1スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト