17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ 特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)
  • アルインコ 特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルインコ 特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DJP111R

2021年03月に販売終了となりました。

【特長】
・交互通話中継器用チャンネル全27chを内蔵しています。
・見通しの良い場所に本器を設置するだけで、建物の陰や複数階の入り組んだ構造などで相手が見通せないところとも通話可能です。
・DJP22/24を使用して無線でチャンネル設定が可能です。
【用途】
・屋内で見通しの悪い工場や建屋の広い工場などに設置し、中継対応のトランシーバーを使用することにより通話エリアの拡大用に。
【材質】
・本体:ABS樹脂

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
アンテナ長(mm)
136/136
ブラック
品名
特定小電力中継器
JANコード
4969182360745
トラスココード
514-7662
奥行(mm)
50
高さ(mm)
135
適合機種
中継器対応特定小電力
幅(mm)
200
質量(g)
800.000
材質1
本体:ABS樹脂

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト