17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レーザー距離計 ライカディスト用三脚 TRI100 DISTO-TRI100
  • レーザー距離計 ライカディスト用三脚 TRI100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レーザー距離計 ライカディスト用三脚 TRI100

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DISTO-TRI100

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・取り外し可能な可動雲台付です。
・別売のディスト専用アダプターとの併用も可能です。
【用途】
・ライカ製レーザー距離計用三脚

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
7640110690635
トラスココード
825-2656
質量(g)
2400
材質1
本体:アルミ
高さ(mm)
700~1720
適合機種
FTA360-S、FTA360、TA360
品名
レーザー距離計 ディスト用オプション 三脚TRI100

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト