17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KSK ドラムハンガー DH2

KSK ドラムハンガー

通常単価(税別)
84,352
税込単価
92,787
通常出荷日:19日目

【特長】・ホイスト、クレーン、リフトなどによりドラム缶を垂直に吊り上げて、安全かつ簡単に移動作業が可能

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    DH2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    DH2【特長】
    ・ホイスト・クレーン・リフトなどにより、ドラム缶を垂直に吊り上げて、安全かつ簡単に移動作業ができます
    ・片手で着脱可能です
    【用途】
    ・ドラム缶の吊り上げ搬送作業
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):0.6
    ・寸法(mm)D:60
    ・寸法(mm)L:770
    ・クランプ範囲(mm):2~5
    ・寸法(mm)H:750
    ・適応容器:200LJISドラム
    ・トラスココード:851-6271
    ・質量:25kg
    【材質/仕上】
    ・本体:スチール
    ・本体表面処理:メッキ

    DH2の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・ホイスト・クレーン・リフトなどにより、ドラム缶を垂直に吊り上げて、安全かつ簡単に移動作業ができます・片手で着脱可能です・ドラム缶の吊り上げ搬送作業
    仕様2
    ・基本使用荷重(t):0.6・寸法(mm)D:60・寸法(mm)L:770・クランプ範囲(mm):2~5寸法(mm)H:750・適応容器:200LJISドラム
    仕様3
    ・トラスココード:851-6271・質量:25kg・本体:スチール・本体表面処理:メッキ
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DH2

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・ホイスト・クレーン・リフトなどにより、ドラム缶を垂直に吊り上げて、安全かつ簡単に移動作業ができます・片手で着脱可能です・ドラム缶の吊り上げ搬送作業
    ・基本使用荷重(t):0.6・寸法(mm)D:60・寸法(mm)L:770・クランプ範囲(mm):2~5寸法(mm)H:750・適応容器:200LJISドラム
    ・トラスココード:851-6271・質量:25kg・本体:スチール・本体表面処理:メッキ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    84,352
    ( 92,787 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホイスト、クレーン、リフトなどによりドラム缶を垂直に吊り上げて、安全かつ簡単に移動作業が可能

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KSK ドラムハンガーの型番DH2のページです。 型番DH2に関する仕様情報を記載しております。
    KSK ドラムハンガーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KSK ドラムハンガー
    ドラムイーグル DE/DEP/DESシリーズ
    チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフック HSF06
    アイタイプ構成部材大型4本吊りセット
    CM マスターリング HA 200
    スチール チェーンスリング100(アイタイプ) 4-TG
    メーカー京町産業車輌京町産業車輌キトーコンドーテック日興製綱象印
    通常価格84,35295,291 -4,84021,269 -148,70671,117 -
    通常出荷日19日目4日目1日目5日目1日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト