17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイキ クリーン仕様爪つきジャッキ爪部1ton DHK-1E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイキ クリーン仕様爪つきジャッキ爪部1ton

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DHK-1E

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。
・操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
【用途】
・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。
【商品仕様】
・油圧爪つきジャッキ爪部能力1TON
・頭部能力2TON
・爪部最低位置12m/m
・ストローク103m/m
・本体高さ205m/m
・標準爪タイプ爪部寸法:長さ60m/m×幅50m/m
・無電解ニッケルメッキ
・専用樹脂ケース付
・操作ハンドルレバー360度回転式
・JANコード:4582203290984
・トラスココード:721-6211
・質量:6kg
【材質/仕上】
・スチール製
・無電解ニッケル処理
【セット内容/付属品】
・樹脂ケース
・操作ハンドル

ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。 爪つきジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。 シリンダーストロークの80%でご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
爪付ジャッキ
爪部揚力(kN(t))
10(1)
頭部揚力(kN(t))
20(2)
ストローク(mm)
103
質量(g)
6000.0
材質1
スチール(無電解ニッケル処理)
JANコード
4582203290984
トラスココード
721-6211

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト