17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ しめひもDHHA52 DHHA5200

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シゲマツ しめひもDHHA52

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DHHA5200

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・適合機種:DR80N3、80L4Nタイプ
・品名:しめひも
・ISO9001認証取得工場製
・JANコード:4959382021881
・トラスココード:816-7550
・質量:30g
【セット内容/付属品】
・マスク1個
・予備フィルター〔N3〕4個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト