17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧電動送風機 (ターボファン)  IE3モータタイプ DH6TP

高圧電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ

通常単価(税別)
224,063
税込単価
246,469
通常出荷日:18日目

【特長】・自社製IE3モータを搭載しています。・高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    三相200
  • 材質1
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 周波数(Hz) (Hz)
    50/60Hz兼用

型番:

DH6TP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DH6TPの仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
三相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
28.0/33.0
詳細タイプ
-
JANコード
4560136267099
トラスココード
756-1741
質量(g)
57000.0
最大静圧(50/60Hz)(kPa)
2.75/4.02
出力(kW)
2.2
消費電力(W)(50/60Hz)
-
吐出口外径(mm)
150
材質1
アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
奥行(mm)
399
高さ(mm)
670
幅(mm)
657
周波数(Hz)(Hz)
50/60Hz兼用
出力(kW)50Hz
1.5
出力(kW)60Hz
1.5
特長
-
用途
-
ファン形状
ターボ
内容量
1台
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 最大風量(m3/min)(50/60Hz)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大静圧(50/60Hz)(kPa)

  • 出力(kW)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 吐出口外径(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 出力(kW)50Hz

  • 出力(kW)60Hz

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
DH6TP

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最大静圧(50/60Hz)

(kPa)

出力(kW)

消費電力(W)(50/60Hz)

吐出口外径

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

(mm)

出力(kW)50Hz

出力(kW)60Hz

特長

用途

ファン形状

内容量

RoHS?最小発注数量
28.0/33.0
-
4560136267099
756-1741
57000.0
2.75/4.02
2.2
-
150
399
670
657
1.5
1.5
-
-
ターボ
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
224,063
( 246,469 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自社製IE3モータを搭載しています。
・高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、中風量・高風量を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化、低騒音化を実現しています。
【用途】
・食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、焼却炉、熱風発生機、集塵機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高圧電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプの型番DH6TPのページです。 型番DH6TPに関する仕様情報を記載しております。
高圧電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ
電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ
電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプ
低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ
電動送風機 (多段ターボファン)
強力高圧ターボ型電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格224,063145,00099,281 -125,860 -118,536117,281 -
通常出荷日18日目18日目5日目〜18日目4日目11日目〜
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200三相200
材質1アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
周波数(Hz)(Hz)50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト