17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日立 ハンマードリル DH38MS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日立 ハンマードリル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DH38MS

2018年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンクリート穴あけ最大38mmです。
・SDSmaxシャンクです。
・二重絶縁構造です。
【用途】
・コンクリートの穴あけ、破砕
【商品仕様】
・消費電力(W):1050
・定格電流(A):11.0
・能力:コンクリート穴あけ・ドリルビット38mm、コアビット105mm
・無負荷回転数(min-1):620
・能力:コンクリート穴あけ・ドリルビット38mm、コアビット105mm
・無負荷回転数(min-1):620
・定格電流(A):11.0
・チャック能力:SDSmax
・打撃数(min-1):2800
・JANコード:4966376173730
・トラスココード:852-2055
・質量:0g
【セット内容/付属品】
・プラスチックケース
・サイドハンドル
・ストッパ

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト