17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイキ 油圧爪つきジャッキレバー回転式 5TON 爪ロングタイプ DH-2.5LE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイキ 油圧爪つきジャッキレバー回転式 5TON 爪ロングタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DH-2.5LE

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。
・狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。
・爪部・頭部の両方で使用ができます。
・特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
【用途】
・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス
・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。
・災害時での人命救助
・家屋の移動
【商品仕様】
・油圧爪つきジャッキ爪部能力2.5TON
・頭部能力5TON
・爪部最低位置22m/m
・ストローク110m/m
・本体高さ238m/m
・爪ロングタイプ爪部寸法:長さ80m/m×幅50m/m
・操作ハンドルレバー360度回転式
・JANコード:4582203290038
・トラスココード:721-6149
・質量:12kg
【材質/仕上】
・スチール
・黒色塗装
【セット内容/付属品】
・操作ハンドル

ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。 爪つきジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。 シリンダーストロークの80%でご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
爪付ジャッキ
爪部揚力(kN(t))
25(2.5)
頭部揚力(kN(t))
50(5)
ストローク(mm)
110
質量(g)
12000.0
材質1
スチール(黒色塗装)
JANコード
4582203290038
トラスココード
721-6149

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト