17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MAX 常圧用エアダスタ ポケダス DG-5

MAX 常圧用エアダスタ ポケダス

通常単価(税別)
5,500
税込単価
6,050
通常出荷日:6日目

【特長】・手のひらサイズの常圧用ミニエアダスタです。・どこへでも持ち運べるからいつでも楽々ダスタ作業が...

詳細を確認

型番:

DG-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DG-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター(ミニタイプ)
JANコード
4902870734237
質量(g)
100
トラスココード
811-1071

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DG-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらサイズの常圧用ミニエアダスタです。
・どこへでも持ち運べるからいつでも楽々ダスタ作業ができます。
【用途】
・ちょっとしたエアの吹き掃除に
【商品仕様】
・寸法(L)×(W)mm:100×30
・使用空気圧(MPa):0.4~0.8
・使用ホース:内径7mm以上・長さ30m以内
・JANコード:4902870734237
・トラスココード:811-1071
・質量:0.1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX 常圧用エアダスタ ポケダスの型番DG-5のページです。 型番DG-5に関する仕様情報を記載しております。
MAX 常圧用エアダスタ ポケダスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX 常圧用エアダスタ ポケダス
MAX 常圧用エアダスタ
セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長52.4mm 口径0.9
ハケッシュダスター EHDシリーズ
エアー・セーバー TS-1000
ミニエアダスター ゴムボート ADM-10GPA
メーカーマックス(文具)マックス(文具)セインジャパンE-Value東浜商事パオック
通常価格5,5002,4981,8712,48040,5553,000
通常出荷日6日目4日目1日目4日目4日目3日目
商品タイプエアダスター(ミニタイプ)エアダスター(アルミボディー)-エアダスター(樹脂ボディー)-エアダスター(ミニタイプ)
JANコード49028707342374902870082949----
質量(g)100300----
トラスココード811-1071811-1070----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト