17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤモンドグレード 反射シート 大型後部反射板 穴径Φ8.0 DG-3350-3350

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイヤモンドグレード 反射シート 大型後部反射板 穴径Φ8.0

販売終了

型番

DG-3350-3350

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・保安基準・第38条の2、当該自動車の後部に装着する大型後部反射器で、ECE協定規則第70号に定める基準に対応しており、国内(E43)認証を取得しております
・後方車両のヘッドライトの光を反射して後方車両のドライバーに注意を促し、追突事故を未然に防止します
【用途】
・大型車両のリア部に。
【商品仕様】
・プリズム型高輝度反射式
・ECE協定規則第70号対応
・JANコード:4548623485287
・トラスココード:808-5552
・質量:686g
【材質/仕上】
・アクリル
・ポリカーボネート
・アルミニウム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4548623485287
質量(g)
686.000
トラスココード
808-5552
材質1
アクリル●ポリカーボネート●アルミニウム

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト