17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結式作業台 DG型

連結式作業台 DG型

通常単価(税別)
20,90324,248
税込単価
22,99326,673
通常出荷日:9日目~14日目

【特長】・縦・横両方向に連結可能です・配管・配線の多い工場内で活躍・連結することで作業スペースを確保す...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • シルバー
  • 天板寸法(mm)
    500×350
  • 材質1
    アルミ合金
  • 段数(段)
    1
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 品名

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

適合機種

JANコード

トラスココード

品名

質量(g)

最小発注数量
0.1
DG-100
4989247488016
542-5409
連結式作業台 DG型 W50 D35 H10cm
3500.0
1個
0.15
DG-150
4989247488023
542-5417
連結式作業台 DG型 W50 D35 H15cm
3600.0
1個
0.2
DG-200
4989247488030
542-5425
連結式作業台 DG型 W50 D35 H20cm
3700.0
1個
0.25
DG-250
4989247488047
542-5433
連結式作業台 DG型 W50 D35 H25cm
3800.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,903
( 22,993 )
14日目
22,456
( 24,702 )
14日目
23,293
( 25,622 )
9日目
24,248
( 26,673 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦・横両方向に連結可能です
・配管・配線の多い工場内で活躍
・連結することで作業スペースを確保する
・低床型作業台シリーズ
【用途】
・現場の配線をまたぎたい場合や低床作業台として

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

連結式作業台 DG型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結式作業台 DG型
折りたたみ式作業台 DXE
折りたたみ式作業台 リョーマ
折りたたみ式作業台 テンノリ
ピカ 小型作業台 DXK型
折りたたみ式作業台 DWR型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格20,903-34,717 -21,191 -32,234 -54,82096,296 -
通常出荷日9日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ作業用踏台---作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)100---150120
シルバー-----
天板寸法(mm)500×350---500×533500×526
材質1アルミ合金---アルミ合金アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト