17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MAX 常圧用エアダスタ DG-10

MAX 常圧用エアダスタ

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:4日目

【特長】・常圧用エアダスタです。・80mmのロングノズルで吹き飛ばしたい所が正確に狙えます。・レバー式...

詳細を確認

型番:

DG-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DG-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター(アルミボディー)
JANコード
4902870082949
質量(g)
300
トラスココード
811-1070

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DG-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常圧用エアダスタです。
・80mmのロングノズルで吹き飛ばしたい所が正確に狙えます。
・レバー式トリガで長時間押し続けても指に負担がかかりません。
【用途】
・ちょっとしたエアの吹き掃除に
【商品仕様】
・ロングノズル長さ(mm):80
・JANコード:4902870082949
・トラスココード:811-1070
・質量:6.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX 常圧用エアダスタの型番DG-10のページです。 型番DG-10に関する仕様情報を記載しております。
MAX 常圧用エアダスタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX 常圧用エアダスタ
MAX 常圧用エアダスタ ポケダス
エンジンクリーナ EGC-230PA
東浜 エアーセーバー TS-1500
ハケッシュダスター EHDシリーズ
エアー・セーバー TS-1000
メーカーマックス(文具)マックス(文具)パオック東浜商事E-Value東浜商事
通常価格2,5005,5004,21250,6252,48044,241
通常出荷日4日目6日目在庫品1日目1日目4日目4日目
商品タイプエアダスター(アルミボディー)エアダスター(ミニタイプ)エンジンクリーナー-エアダスター(樹脂ボディー)-
JANコード49028700829494902870734237----
質量(g)300100----
トラスココード811-1070811-1071----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト