ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヤマト 小 中型自動台はかり 金属ワッパ

ヤマト 小 中型自動台はかり 金属ワッパ D-FRAME-S
通常単価(税別)
2,447
税込単価
2,692
通常出荷日:4日目

【特長】・小・中型自動台はかり用取替部品です。【商品仕様】・小中型自動台ハカリ金属ワッパ・JANコード...

詳細を確認

型番:

D-FRAME-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D-FRAME-Sの仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
JANコード
4979916735299
トラスココード
838-4069
質量(g)
38.000
材質1

型番リスト

表示件数
型番
D-FRAME-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,447
( 2,692 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小・中型自動台はかり用取替部品です。
【商品仕様】
・小中型自動台ハカリ金属ワッパ
・JANコード:4979916735299
・トラスココード:838-4069
・質量:38g
【材質/仕上】
・鉄

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
D-FRAME-S4979916735299838-406938.000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマト 小 中型自動台はかり 金属ワッパの型番D-FRAME-Sのページです。 型番D-FRAME-Sに関する仕様情報を記載しております。
ヤマト 小 中型自動台はかり 金属ワッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト 小 中型自動台はかり 金属ワッパ
ヤマト 小 中型自動台はかり 樹脂ワッパ
ヤマト 小 中型自動台はかり PCカバー
ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー
ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー
ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー
メーカー大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡
通常価格2,4477131,4001,5001,3842,000
通常出荷日4日目4日目7日目4日目4日目7日目
主要用途周辺機器周辺機器-周辺機器周辺機器-
種類オプションオプション-オプションオプション-
JANコード497991673529949799167353054979916735183497991673501549799167350084979916735039
トラスココード838-4069838-4068838-4164838-4614838-4617838-4441
質量(g)38.00037.000194.00076.00040.000122.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト