17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツイライチカッター“DFC-25C” DFC-25C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ツイライチカッター“DFC-25C”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DFC-25C

2020年03月に販売終了となりました。

代品はございません

【特長】
・径25mmまでの鉄筋をツラで切断できます。
・幅狭箇所やキワ切りが可能です。
・差し筋、開口部、アンカーボルトなどをツラで切断可能です。
・わずか重量4.2kgで持ち運びが楽です。
・過負荷防止コントローラー搭載でモーターを守ります。
【用途】
・開口部を作る。
・アンカーボルトを除去。
・差し筋をツラで切断。

指定中の仕様・寸法情報

切断能力(mm)
10~25
JANコード
4562194980606
トラスココード
516-2807
質量(g)
4000
消費電力(W)
1010
切断速度(秒)
-
定格電流(A)
10.5
入力電圧(V)
AC100
材質1
プラスチック
材質2

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト