ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

三京 ドライサーフェーサーDX

三京 ドライサーフェーサーDX DF-5ML
通常単価(税別)
11,443
税込単価
12,587
通常出荷日:9日目

【特長】・コンクリート、石材兼用研削刃です。・十字チップにより研削力をアップすると同時に耐久力もアップ...

詳細を確認
  • 必ずホイールカバーをご使用ください

型番:

DF-5ML
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DF-5MLの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
DF-5ML
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,443
( 12,587 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート、石材兼用研削刃です。
・十字チップにより研削力をアップすると同時に耐久力もアップしています。
・平面研削向けです。
【用途】
・コンクリート。
・石材。
・レンガ。
・ブロックの研削。
【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):125×6.0×4.5×22.0
・乾式
・使用工具:ディスクグラインダー
・JANコード:4936091011297
・トラスココード:828-5745
・質量:320g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼
【セット内容/付属品】
・付属リング穴径(mm):20

ご注意

  • 必ずホイールカバーをご使用ください

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三京 ドライサーフェーサーDXの型番DF-5MLのページです。 型番DF-5MLに関する仕様情報を記載しております。
三京 ドライサーフェーサーDXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三京 ドライサーフェーサーDX
ドライサーフェーサー
タイルプロDX
乾式ハンドカッターDX
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ158mm)
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業理研ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格11,4438,9777,17023,610 -35,00529,403
通常出荷日9日目7日目7日目4日目〜9日目9日目
商品タイプ本体本体-本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト