17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リス DFコンテナーDF-22 青 DF-22-B

リス DFコンテナーDF-22 青

通常単価(税別)
3,329
税込単価
3,662
通常出荷日:7日目

【特長】・ネスティング(積み重ね)式コンテナです。・収納効率が良く、空箱時場所を取りません。・180度...

詳細を確認

    ご注意

    • 荷崩れ防止のため、積み上げる時は、ガタツキの無い事を確認してください。

    型番:

    DF-22-B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    【型番:DF-22-B】
    ・最大積載荷重(kg):10
    ・容量(L):22
    ・色:ブルー
    ・外形寸法(mm)間口:545
    ・外形寸法(mm)奥行:362
    ・外形寸法(mm)高さ:164
    ・有効内寸(mm)間口:470
    ・有効内寸(mm)奥行:315
    ・有効内寸(mm)高さ:141
    ・嵌合商品:DF-14、DF-30、DF-45
    ・容量(L):22

    DF-22-Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DF-22-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,329
    ( 3,662 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ネスティング(積み重ね)式コンテナです。
    ・収納効率が良く、空箱時場所を取りません。
    ・180度回転するとスタッキング(積み上げ)できます。
    ・生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管に適しています。
    ・底面はメッシュです。
    ・赤いマーカーを揃えるとネスティングして高さ1/2~1/4になります。
    ・DF-14、30、45と相互嵌合できます。
    【用途】
    ・生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管用。
    【商品仕様】
    ・色:ブルー
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:545×362×164
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:470×315×141
    ・嵌合商品:DF-14、DF-30、DF-45
    ・出荷単位(個):10
    ・容量([[リットル]]):22
    ・最大積載荷重:10kg
    ・JANコード:4938233112053
    ・トラスココード:868-6904
    ・質量:1240g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 荷崩れ防止のため、積み上げる時は、ガタツキの無い事を確認してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リス DFコンテナーDF-22 青の型番DF-22-Bのページです。 型番DF-22-Bに関する仕様情報を記載しております。
    リス DFコンテナーDF-22 青のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リス DFコンテナーDF-22 青
    リス DFコンテナーDF-14 青
    リス エッグコンテナーE
    リス エッグコンテナーEC-20P オレンジ
    メッシュコンテナ リステナー
    トレーコンテナー
    メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
    通常価格3,3292,5643,071 -3,4381,737 -2,539 -
    通常出荷日7日目5日目7日目7日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト