17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カシオ デスク型電卓12桁

通常単価(税別)
8,9284,783
税込単価
9,8215,261
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・机の上に1台あれば便利なキーが大きいデスクタイプの電卓です。【商品仕様】・桁数:12・縦(m...

詳細を確認
  • JANコード
    4971850179696
  • トラスココード
    803-6800
  • 質量(g)
    195
  • 横(mm)
    122.5
  • 縦(mm)
    177.5
  • グリーン購入法適合品
    適合

型番:

DF-120-GTN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DF-120-GTNの仕様・寸法情報

JANコード
4971850179696
トラスココード
803-6800
質量(g)
195
横(mm)
122.5
縦(mm)
177.5
グリーン購入法適合品
適合

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DF-120-GTN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,9284,783
( 5,261 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・机の上に1台あれば便利なキーが大きいデスクタイプの電卓です。
【商品仕様】
・桁数:12
・縦(mm):122.5
・横(mm):177.5
・厚さ(mm):32.7
・グリーン適合法適合商品
・エコマーク認定第06135002号
・特大表示
・時間計算機能
・早打ち対応
・JANコード:4971850179696
・トラスココード:803-6800
・質量:190g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カシオ デスク型電卓12桁の型番DF-120-GTNのページです。 型番DF-120-GTNに関する仕様情報を記載しております。
カシオ デスク型電卓12桁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カシオ デスク型電卓12桁
関数電卓(グラフ関数電卓)
本格実務電卓 日数・時間計算タイプ
手帳型カラフル電卓
本格実務電卓 デスクタイプ
スタンダード関数電卓
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格8,92833,75011,25090011,875 -5,148 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目〜
JANコード497185017969645495266007914549526611711---
トラスココード803-6800137-2690314-8076---
質量(g)195230.0002105028195
横(mm)122.5891077013577
縦(mm)177.5188.5174.5118189162
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト