ファクトリーサプライ用品技術窓口

アマノ 電子高速バフィングマシン用充電器(DE-500AN) DE-500ANCHG

アマノ 電子高速バフィングマシン用充電器(DE-500AN)

通常単価(税別)
165,001
税込単価
181,501
通常出荷日:4日目

【特長】・DE-500AN専用充電器です。【用途】・DE-500ANを充電する際使用します【商品仕様】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    充電器
  • JANコード
    4946267512510
  • トラスココード
    514-7786
  • 質量(g)
    8500.0
  • 奥行(mm)
    392
  • 高さ(mm)
    183
  • 幅(mm)
    260
  • 電源
    AC100V 50/60Hz共用

ご注意

  • AC100V 50/60Hz共用。他の電圧ではご使用できません。 専用充電器になりますので、必ず機種を確認のうえ間違えの無いようにご注文ください。

型番:

DE-500ANCHG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DE-500ANCHGの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
充電器
JANコード
4946267512510
トラスココード
514-7786
質量(g)
8500.0
奥行(mm)
392
高さ(mm)
183
幅(mm)
260
電源
AC100V 50/60Hz共用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DE-500ANCHG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165,001
( 181,501 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DE-500AN専用充電器です。
【用途】
・DE-500ANを充電する際使用します
【商品仕様】
・幅(mm):260
・奥行(mm):392
・高さ(mm):183
・充電時間:15時間、連続使用時間3時間
・電源:AC100V 50/60Hz共用
・電源:AC100V 50/60Hz共用
・充電時間:15時間、連続使用時間3時間
・JANコード:4946267512510
・トラスココード:514-7786
・質量:8.5kg

ご注意

  • AC100V 50/60Hz共用。他の電圧ではご使用できません。 専用充電器になりますので、必ず機種を確認のうえ間違えの無いようにご注文ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アマノ 電子高速バフィングマシン用充電器(DE-500AN)の型番DE-500ANCHGのページです。 型番DE-500ANCHGに関する仕様情報を記載しております。
アマノ 電子高速バフィングマシン用充電器(DE-500AN)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アマノ 電子高速バフィングマシン用充電器(DE-500AN)
アマノ 自動床面洗浄機EG用パッド
自走式床洗浄機 SC500
ポリシャーCP-12MA型(高速)
(床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプ
ポリッシャー用ブラシ
メーカーアマノアマノニルフィスクアドバンス山崎産業山崎産業アマノ
通常価格165,0014,485 -1,562,663173,363231,80017,949 -
通常出荷日4日目1日目〜5日目6日目4日目1日目
商品タイプその他その他床洗浄機ポリッシャーポリッシャーポリッシャー
その他オプションオプション---オプション
詳細タイプ充電器パッド----
JANコード4946267512510-----
トラスココード514-7786-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト