17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

100/120/123/153/173/203型スクリーン

通常単価(税別)
62,876209,016
税込単価
69,164229,918
通常出荷日:8日目

【特長】NTSC(4:3)/HD(16:9)/WXGA(16:10)/アスペクトフリーのスクリーン。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

規格

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

スクリーンサイズ(mm)

全高(mm)

外形寸法(mm)間口×奥行×高さ

全長(mm)

材質4

アスペクト比

最小発注数量
-
136-1699
11200.0
ケース部:SPCC●サイドキャップ部:樹脂(POM)
-
-
2438×1829
2264
-
-
-
NTSC(4:3)
1個
-
136-1703
10500.0
ケース部:SPCC●サイドキャップ部:樹脂(POM)
-
-
2538×2150
2265
-
-
-
NTSC(4:3)
1個
-
136-1701
12000.0
ケース部:SPCC●サイドキャップ部:樹脂(POM)
-
-
2757×2150
2265
-
-
-
アスペクトフリー
1個
-
108-4947
12200.0
フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウム
ケースキャップ部:スチール
キャップ類:樹脂(ABS)
2757×2100
2247
-
-
その他部品類:POM、PC
WXGA(16:10)
1個
-
136-1715
10000
ケース部:SPCC●サイドキャップ部:樹脂(POM)
-
-
2538×2150
2303
-
-
-
NTSC(4:3)
1個
-
136-1695
10600.0
ケース部:SPCC●サイドキャップ部:樹脂(POM)
-
-
2757×2150
2303
-
-
-
アスペクトフリー
1個
-
136-1682
11000.0
パイプ部:鋼材、生地部:PVC、キャップ部:PP
-
-
3421×2541
2693
-
3485
-
アスペクトフリー
1個
-
136-1714
13000
パイプ部:鋼材、生地部:PVC、キャップ部:PP
-
-
3864×2873
3025
-
3928
-
アスペクトフリー
1個
-
136-1702
17000.0
パイプ部:鋼材、生地部:PVC、キャップ部:PP
-
-
4528×3372
3524
-
4592
-
アスペクトフリー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,006
( 160,607 )
8日目
129,030
( 141,933 )
8日目
152,577
( 167,835 )
8日目
209,016
( 229,918 )
8日目
62,876
( 69,164 )
8日目
71,693
( 78,862 )
8日目
100,248
( 110,273 )
8日目
130,593
( 143,652 )
8日目
192,397
( 211,637 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】NTSC(4:3)/HD(16:9)/WXGA(16:10)/アスペクトフリーのスクリーン。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100/120/123/153/173/203型スクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100/120/123/153/173/203型スクリーン
手動スクリーン 80・100・120型
100型 電動巻上式スクリーン
プロジェクターカート CP-100
80型 電動巻上式スクリーン
フロアスタンドスクリーン 63・83・103型
メーカーOS(オーエス)OS(オーエス)OS(オーエス)OS(オーエス)OS(オーエス)OS(オーエス)
通常価格62,876-94,313 -176,87884,733167,396101,975 -
通常出荷日8日目1日目8日目7日目8日目19日目
商品タイプスクリーンスクリーンプロジェクターオプションプロジェクタースクリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト