17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DCV580用HEPAフィルター DCV5801H-XJ
  • DCV580用HEPAフィルター

DCV580用HEPAフィルター

通常単価(税別)
5,5004,156
税込単価
6,0504,572
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・HEPAフィルターを採用しているため、0.3ミクロン以上のホコリを99.87%カットします。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 質量 (g)
    150.000
  • JANコード
    4536178497800
  • トラスココード
    828-0169
  • 適合機種
    DCV580

型番:

DCV5801H-XJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番適合機種JANコード質量(g)トラスココード
DCV5801H-XJDCV5804536178497800150.000828-0169

DCV5801H-XJの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
質量(g)
150.000
JANコード
4536178497800
トラスココード
828-0169
適合機種
DCV580

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCV5801H-XJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5004,156
( 4,572 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HEPAフィルターを採用しているため、0.3ミクロン以上のホコリを99.87%カットします。
・DCV580用高性能HEPAフィルターです。
【用途】
・集じん機用フィルター。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DCV580用HEPAフィルターの型番DCV5801H-XJのページです。 型番DCV5801H-XJに関する仕様情報を記載しております。
DCV580用HEPAフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCV580用HEPAフィルター
コールドチゼル(電動ハンマー用)
ハンマー用コアビット
ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター
SDSプラス ハンマードリル用ドリルチャック
ハンマードリル用吸じんアダプター
メーカーデウォルトハウスビーエムミヤナガトップ工業ANEXボッシュ
通常価格5,5007594,448 -3,0048,40018,900
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目4日目
商品タイプその他-----
その他オプション-----
質量(g)150.000-----
JANコード4536178497800-----
トラスココード828-0169-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト