ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

充電式丸ノコ(18V)本体のみ

通常単価(税別)
20,27819,201
税込単価
22,30621,121
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・切断面が右側に設定されており、目視しながらの切断が可能です。・軽量ボディー2.9Kg(本体の...

詳細を確認
  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

DCS391N-EC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DCS391N-ECの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプ切断機
適用チップソー:外径(mm)
165
適用チップソー:穴径(mm)
20
電圧(V)
18
最大無負荷回転数(rpm)
3700
JANコード
4536178684842
質量(g)
2900.0
トラスココード
828-0168
材質1
グラスフィールドナイロン
切込深度(mm)90°
55

型番リスト

表示件数
型番
DCS391N-EC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,27819,201
( 21,121 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断面が右側に設定されており、目視しながらの切断が可能です。
・軽量ボディー2.9Kg(本体のみ)です。
【用途】
・切断作業、特に壁や天井の作業に。
【材質】
・グラスフィールドナイロン
【セット内容】
・本体のみ

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式丸ノコ(18V)本体のみの型番DCS391N-ECのページです。 型番DCS391N-ECに関する仕様情報を記載しております。
充電式丸ノコ(18V)本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式丸ノコ(18V)本体のみ
充電式丸のこ(木工用・18V)
Panasonic デュアル 充電式マルチツール 本体のみ
コードレスマルチツール本体のみ
充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm
充電式丸のこ(10.8V)
メーカーデウォルトアイリスオーヤマPanasonicボッシュマックス(文具)アイリスオーヤマ
通常価格20,27826,99730,25925,42468,91017,798
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパイプ切断機チップソー切断機小型切断機小型切断機チップソー切断機小型切断機
適用チップソー:外径(mm)165125~140--160~165125
適用チップソー:穴径(mm)2020--2020
電圧(V)181814.4/18181810.8
最大無負荷回転数(rpm)37004300--41002600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト