17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラムコック ステンレス標準

通常単価(税別)
70,008
税込単価
77,009
通常出荷日:8日目

【特長】・内部に使用しているふっ素樹脂製シート、フッ素ゴム製パッキン、ふっ素樹脂系シールテープは耐溶剤...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • トラスココード
    121-4456
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    本体:ステンレス

型番:

DCOCKSUSS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ステンレス製
  • ドラム側の取付けは2インチです。

DCOCKSUSSの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
トラスココード
121-4456
質量(g)
2000.0
材質1
本体:ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCOCKSUSS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,008
( 77,009 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部に使用しているふっ素樹脂製シート、フッ素ゴム製パッキン、ふっ素樹脂系シールテープは耐溶剤性ですが内容物の「種類、温度、濃度」等により使用出来ない場合があります。
・溶剤の中にはステンレスの使用が不可の場合があります。
・ドラム缶との継ぎ目にはドラム缶のフタに付いているパッキンを取り付けて下さい。
・ドラム缶の内容物の小出し作業にお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラムコック ステンレス標準の型番DCOCKSUSSのページです。 型番DCOCKSUSSに関する仕様情報を記載しております。
ドラムコック ステンレス標準のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラムコック ステンレス標準
タイユー ホイスト用 ドラムカム
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)
タイユー カムオートV型1本
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型
カムオート C型タイプ
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
通常価格70,00859,000295,885175,000188,000172,916 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目11日目〜
商品タイプ関連品-----
トラスココード121-4456-----
質量(g)2000.0-----
材質1本体:ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト