17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャナリー 段ボールのこ スライドダンちゃん 替刃 DC-B
  • キャナリー 段ボールのこ スライドダンちゃん 替刃

キャナリー 段ボールのこ スライドダンちゃん 替刃

通常単価(税別)
300
税込単価
330
通常出荷日:1日目

【特長】・スライドダンちゃんの替刃です。・鋭い切れ味を生むギザ刃で段ボールだけでなく梱包用のPPバンド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    替刃
  • JANコード
    4962069095259
  • トラスココード
    123-4483
  • 質量(g)
    8.000
  • 材質1
    ステンレス刃物鋼

型番:

DC-B
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
替刃
JANコード
4962069095259
トラスココード
123-4483
質量(g)
8.000
材質1
ステンレス刃物鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC-B
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドダンちゃんの替刃です。
・鋭い切れ味を生むギザ刃で段ボールだけでなく梱包用のPPバンドやビニール等も滑らずにカットできます。
・両刃なのでどちらからでも使えます。
・異物混入、ISOなどの安全対策で導入するケースが増えています。
【用途】
・段ボールの開封、減容に便利です。
【商品仕様】
・段ボールのこ スライドダンちゃん 専用替刃
・JANコード:4962069095259
・トラスココード:123-4483
・質量:8g
【材質/仕上】
・ステンレス刃物鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャナリー 段ボールのこ スライドダンちゃん 替刃の型番DC-Bのページです。 型番DC-Bに関する仕様情報を記載しております。
キャナリー 段ボールのこ スライドダンちゃん 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャナリー 段ボールのこ スライドダンちゃん 替刃
キャナリー スライドダンちゃん
段ボールのこ ダンちゃん(キャップ付)
段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)
キャナリー 段ボールのこ物流くんモドルバ
段ボールのこ 物流くん
メーカー長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物
通常価格300995574600804514
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプ替刃開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター
JANコード496206909525949620690952424962069097055496206909704849620690973834962069097062
トラスココード123-4483858-5947472-8530412-2771109-8975473-6257
質量(g)8.00080.00029.40023.40058.20030.500
材質1ステンレス刃物鋼刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂本体:ポリプロピレン樹脂本体:ポリプロピレン樹脂グリップ:ABS樹脂、亜鉛合金グリップ:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト