ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

キャナリー カスタ グリーン

キャナリー カスタ グリーン D-CASTA-G
通常単価(税別)
1,544
税込単価
1,698
通常出荷日:1日目

【特長】・初めてはさみを使う乳幼児や、握力の弱い方でも使えます。【用途】・握力の弱い方に。・ガムテープ...

詳細を確認

型番:

D-CASTA-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D-CASTA-Gの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番刃長(mm)全長(mm)JANコードトラスココード質量材質
D-CASTA-G351104962069096072853-372054g刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂

型番リスト

表示件数
型番
D-CASTA-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,544
( 1,698 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・初めてはさみを使う乳幼児や、握力の弱い方でも使えます。
【用途】
・握力の弱い方に。
・ガムテープなどの粘着物を切る際に。
【商品仕様】
・刃長(mm):35
・全長(mm):110
・カバー付き
・ユニバーサルデザイン
・フッ素コーティング
・JANコード:4962069096072
・トラスココード:853-3720
・質量:54g
【材質/仕上】
・刃部:ステンレス刃物鋼
・ハンドル:ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャナリー カスタ グリーンの型番D-CASTA-Gのページです。 型番D-CASTA-Gに関する仕様情報を記載しております。
キャナリー カスタ グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト