17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャナリー カスタ ブルー D-CASTA-BU

キャナリー カスタ ブルー

通常単価(税別)
1,318
税込単価
1,450
通常出荷日:2日目

【特長】・初めてはさみを使う乳幼児や、握力の弱い方でも使えます。【用途】・握力の弱い方に。・ガムテープ...

詳細を確認

    型番:

    D-CASTA-BU
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    D-CASTA-BUの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D-CASTA-BU
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,318
    ( 1,450 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・初めてはさみを使う乳幼児や、握力の弱い方でも使えます。
    【用途】
    ・握力の弱い方に。
    ・ガムテープなどの粘着物を切る際に。
    【商品仕様】
    ・刃長(mm):35
    ・全長(mm):110
    ・カバー付き
    ・ユニバーサルデザイン
    ・フッ素コーティング
    ・JANコード:4962069096089
    ・トラスココード:853-3719
    ・質量:54g
    【材質/仕上】
    ・刃部:ステンレス刃物鋼
    ・ハンドル:ABS樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キャナリー カスタ ブルーの型番D-CASTA-BUのページです。 型番D-CASTA-BUに関する仕様情報を記載しております。
    キャナリー カスタ ブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャナリー カスタ ブルー
    キャナリー カスタ グリーン
    キャナリー MIM2 ブルー
    キャナリー ボンドフリー NS
    キャナリー ボンドフリー鋏210mm
    クラウン はさみ CR-HS240-B
    メーカー長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物クラウン
    通常価格1,3181,5447001,6102,0004,348
    通常出荷日2日目1日目9日目11日目4日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はさみカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト