17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイユー ホイスト用 ドラムカム DCAM
  • タイユー ホイスト用 ドラムカム

タイユー ホイスト用 ドラムカム

通常単価(税別)
59,000
税込単価
64,900
通常出荷日:8日目

【特長】・ドラム缶500KG用です。【用途】・ホイスト式。【商品仕様】・吊り上げ荷重(kg):500・...

詳細を確認

型番:

DCAM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DCAMの仕様・寸法情報

商品タイプ
ドラム缶運搬車
本体/オプション
オプション
トラスココード
121-4458
質量(g)
9000.0
材質1
本体:スチール(S45C)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCAM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,000
( 64,900 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶500KG用です。
【用途】
・ホイスト式。
【商品仕様】
・吊り上げ荷重(kg):500
・200Lスチールドラム缶専用
・質量:9kg
【材質/仕上】
・本体:スチール(S45C)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイユー ホイスト用 ドラムカムの型番DCAMのページです。 型番DCAMに関する仕様情報を記載しております。
タイユー ホイスト用 ドラムカムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイユー ホイスト用 ドラムカム
ドラムダンパー ホイスト用
タイユー カムオートV型1本
タイユー カムオートW型2本
カムオート C型タイプ
ドラムコック ステンレス標準
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
通常価格59,000338,347175,000276,316172,916 -70,008
通常出荷日8日目11日目8日目11日目11日目〜8日目
商品タイプドラム缶運搬車-ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車-
本体/オプションオプション-オプションオプションオプション-
トラスココード121-4458135-9171135-9172135-9192--
質量(g)9000.070000.063000.089000.0--
材質1本体:スチール(S45C)スチール(SS400)主要部 SS-400スチール(SS400)本体:スチール(SS-400)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト