17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防音型ディーゼルエンジン発電機

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防音型ディーゼルエンジン発電機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DCA-100ESI

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・あらゆる負荷に対応します
・商用電源並みの安定した電源を供給します
・インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています
・瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です
・最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です
・200V級⇔400V級電圧がワンタッチで切替が可能です
【用途】
・建設・建築・土木作業に

ご注意

  • 軽油は非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4582247523123
トラスココード
851-0280
質量(g)
1770000.0
材質1
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト