17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ(R) 着脱自在両面シート【2個入り】

通常単価(税別)
901
税込単価
991
通常出荷日:1日目

【特長】・キノコ状ステム(突起)の、かみ合わせで着脱できるシート状ファスナーです。【用途】・TVリモコ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    結束バンド
  • 質量(g)
    12.000
  • 材質1
    ステム:ポリオレフィン系樹脂
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 厚さ(mm)
    3.5
  • 長さ(mm)
    75
  • 幅(mm)
    20
  • 形状
    シ-ト
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

タイプ

RoHS?最小発注数量
4901690431272
542-3252
着脱用
10
1パック

2個入り

4901690431265
542-3261
固定用
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
901
( 991 )
1日目
901
( 991 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キノコ状ステム(突起)の、かみ合わせで着脱できるシート状ファスナーです。
【用途】
・TVリモコンなど、煩雑に着脱する物の固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ(R) 着脱自在両面シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ(R) 着脱自在両面シート
デュアルロックファスナー ミニパック
デュアルロックファスナー SJ-3550
デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1m
ケーブル結束用ファスナー フィットファスナー II
3M ナイロン結束バンド(屋内用)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格90111,9042,2862,388570 -173 -
通常出荷日1日目4日目19日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド
透明乳白
質量(g)12.000520.00045.00026.000--
材質1ステム:ポリオレフィン系樹脂ポリオレフィン系樹脂ファスナー:ポリオレフィン系樹脂基材:ポリプロピレン系樹脂フック面:ポリプロピレン-
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:VHBテープ粘着剤:VHB[TM上]アクリルフォーム構造用接合テープ粘着剤:耐熱アクリル系ループ面:ポリエステル-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト