17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DC/DCコンバーター  DC-505
  • DC/DCコンバーター

DC/DCコンバーター

通常単価(税別)
10,499
税込単価
11,549
通常出荷日:11日目

24Vを12Vに変換するDC/DCコンバーターです。【特長】・LEDインディケーターで「使える」「使え...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    ボディー:アルミニウム
  • 出力電圧(V)
    DC13.8
  • 入力電圧(V)
    DC24
  • 材質2
    パネル:鉄板

型番:

DC-505
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC-505の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
その他
商品タイプ
その他
材質1
ボディー:アルミニウム
奥行(mm)
131
高さ(mm)
57
出力電圧(V)
DC13.8
入力電圧(V)
DC24
幅(mm)
170
JANコード
4962886030846
トラスココード
100-7049
材質2
パネル:鉄板
質量(g)
800

絞り込み条件

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC-505

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
131
57
170
4962886030846
100-7049
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,499
( 11,549 )
11日目

詳細情報

基本情報

24Vを12Vに変換するDC/DCコンバーターです。
【特長】
・LEDインディケーターで「使える」「使えない」を表示
・安全なカーライフのためにトラブルを未然に防ぐ保護回路
・様々なカー用品、電子機器に対応多彩な出力端子を装備
・メモリー出力・ACCコントロール・イルミネーション出力に対応するコードが付属
・放熱効果の高いアルミヒートシンクを採用【材質】
・ボディー:アルミニウム
・パネル:鉄板

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DC/DCコンバーター の型番DC-505のページです。 型番DC-505に関する仕様情報を記載しております。
DC/DCコンバーター のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC/DCコンバーター
DC ACインバーター
ポータブル電源 Solix C300 DC
DC-ACインバーターEA812JA-54
DC-ACインバーターEA812JA-12B
DC-ACインバーターEA812JA-23B
メーカーセルスター日動工業ANKERエスコエスコエスコ
通常価格10,49962,277 -22,513 -7,7108,7463,430
通常出荷日11日目2日目〜9日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)その他--その他その他その他
商品タイプその他-その他変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)
材質1ボディー:アルミニウム-----
出力電圧(V)DC13.8-----
入力電圧(V)DC24-----

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト