17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャナリー スライドダンちゃん DC-25
  • キャナリー スライドダンちゃん

キャナリー スライドダンちゃん

通常単価(税別)
995
税込単価
1,095
通常出荷日:1日目

【特長】・鋭い切れ味を生むギザ刃加工です。・刃のスライド収納です。・専用替刃あります。【用途】・梱包、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    開梱用カッター
  • JANコード
    4962069095242
  • トラスココード
    858-5947
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
  • 刃長(mm)
    75
  • 全長(mm)
    170

型番:

DC-25
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
開梱用カッター
JANコード
4962069095242
トラスココード
858-5947
質量(g)
80.000
材質1
刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
刃長(mm)
75
全長(mm)
170
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC-25
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
995
( 1,095 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い切れ味を生むギザ刃加工です。
・刃のスライド収納です。
・専用替刃あります。
【用途】
・梱包、工作

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャナリー スライドダンちゃんの型番DC-25のページです。 型番DC-25に関する仕様情報を記載しております。
キャナリー スライドダンちゃんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャナリー スライドダンちゃん
段ボールのこ ダンちゃん(キャップ付)
キャナリー 段ボ-ルダンちゃん
段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)
開封のこ カイちゃん
開封のこ カイちゃん(フッ素コーティング加工)
メーカー長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物
通常価格995574500600386514
通常出荷日1日目2日目6日目1日目1日目1日目
商品タイプ開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター
JANコード496206909524249620690970554962069061285496206909704849620690970174962069097079
トラスココード858-5947472-8530123-4481412-2771403-6361469-6786
質量(g)80.00029.40023.40023.40017.60017.700
材質1刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂本体:ポリプロピレン樹脂刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂本体:ポリプロピレン樹脂本体:ポリプロピレン樹脂本体:ポリプロピレン樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト