ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

一刀両断ダイヤモンドコンパックス 窯業系サイディング

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,82710,447
税込単価
18,51011,492

【特長】・ダイヤ3P・超硬9Pコンビネーション/制振・静音タイプです。・ダイヤ...

詳細情報を確認する
  • 外径 (mm)
    125
  • 刃厚 (mm)
    1.8
  • 内径 (mm)
    20
  • 歯数(山数) (P)
    12
  • JANコード
    4949022003674
  • トラスココード
    828-3444
  • 最高使用回転数(rpm)
    10000
  • 刃材質
    工業用ダイヤ・タングステンカーバイト
  • 重量 (g)
    169
  • 材質(台金)
    工具鋼

ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

型番:

DC-125
解除
    数量:

    DC-125の仕様・寸法情報

    外径(mm)
    125
    刃厚(mm)
    1.8
    内径(mm)
    20
    歯数(山数)(P)
    12
    JANコード
    4949022003674
    トラスココード
    828-3444
    最高使用回転数(rpm)
    10000
    刃材質
    工業用ダイヤ・タングステンカーバイト
    重量(g)
    169
    材質(台金)
    工具鋼

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DC-125
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,82710,447
    ( 11,492 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダイヤ3P・超硬9Pコンビネーション/制振・静音タイプです。
    ・ダイヤ刃は制限刃(コブ付)を採用、制振台金とダブルの欠損防止効果が有ります。
    ・刃底を浅くし粉塵も同時に切断、優れた直進性とのダブル効果で切粉20%カットです。
    【用途】
    ・窯業系サイディング用。

    ご注意

    • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
    • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    一刀両断ダイヤモンドコンパックス 窯業系サイディングの型番DC-125のページです。 型番DC-125に関する仕様情報を記載しております。
    一刀両断ダイヤモンドコンパックス 窯業系サイディングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    一刀両断ダイヤモンドコンパックス 窯業系サイディング
    可変溝切カッター
    コンパネ用
    150mm チップソーカッター用交換刃 34T(鉄鋼用)
    トクマルチップソー(鉄用) 5枚入りパック
    グローバルソー ステンレス解体用
    メーカーチップソージャパンチップソージャパンチップソージャパンミルウォーキー(MILWAUKEE)トラスコ中山モトユキ
    通常価格16,8279,79712,64313,56611,74113,983
    通常出荷日6日目8日目6日目9日目1日目1日目
    外径(mm)125120255150180180
    刃厚(mm)1.82.831.31.81.8
    内径(mm)201525.4202020
    歯数(山数)(P)122680343660
    JANコード494902200367449490220035374949022004534---

    チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました