17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC DC10-150VC
  • RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC

通常単価(税別)
611,250
税込単価
672,375
通常出荷日:5日目

【特長】・ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置などにてご使用いただけます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シリンダ
  • トラスココード
    852-0040
  • 質量(g)
    180000
  • 材質1

ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

型番:

DC10-150VC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC10-150VCの仕様・寸法情報

商品タイプ
シリンダ
トラスココード
852-0040
質量(g)
180000
材質1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC10-150VC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
611,250
( 672,375 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置などにてご使用いただけます。
【用途】
・工事・加工作業用
【商品仕様】
・センターホールシリンダ
・トラスココード:852-0040
・質量:180kg
【材質/仕上】
・鉄
【セット内容/付属品】
・VCカプラ付

ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VCの型番DC10-150VCのページです。 型番DC10-150VCに関する仕様情報を記載しております。
RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RIKEN センターホールシリンダ 最大出力1000kN 150VC
RIKEN センターホールシリンダ 最大出力700kN 150VC
RIKEN センターホールシリンダ 最大出力500kN 200VC
RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 100VC
RIKEN センターホールシリンダ 最大出力400kN 200VC
RIKEN センターホールシリンダ 最大出力200kN 200VC
メーカー理研機器理研機器理研機器理研機器理研機器理研機器
通常価格611,250452,782403,193246,563300,513199,688
通常出荷日5日目5日目19日目7日目7日目4日目
商品タイプシリンダシリンダシリンダシリンダシリンダシリンダ
トラスココード852-0040852-0050852-0049852-0046852-0047852-0043
質量(g)180000750057000.0300003600020000.0
材質1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト