17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF ドアレバーカバー DC001
  • MF ドアレバーカバー

MF ドアレバーカバー

通常単価(税別)
105
税込単価
116
通常出荷日:5日目

【特長】・ドアノブにはめるだけのワンタッチ取り付けで簡単に養生できます。【用途】・ドアレバー保護材【商...

詳細を確認

型番:

DC001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC001の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
発泡ポリエチレン
ホワイト
厚み(mm)
10
トラスココード
854-7969
JANコード
4560191707097
質量(g)
10.000
長さ(m)
0.15
内径(mm)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105
( 116 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドアノブにはめるだけのワンタッチ取り付けで簡単に養生できます。
【用途】
・ドアレバー保護材
【商品仕様】
・厚み×内径×長さ(mm×mm×mm):10×18×150
・MF ドアレバーカバー
・JANコード:4560191707097
・トラスココード:854-7969
・質量:10g
【材質/仕上】
・発泡ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MF ドアレバーカバーの型番DC001のページです。 型番DC001に関する仕様情報を記載しております。
MF ドアレバーカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MF ドアレバーカバー
MF コーナーキーパー
MF すーぱーぐるぐる3 ライトグレー
MF すーぱーぐるぐる3 ライトベージュ
丸型養生竹 千代丸
ボーダークッション
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格1051,1521,6961,5221,6611,060
通常出荷日5日目5日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションクッションテープその他クッション-
材質発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン発泡ポリエチレンポリエチレン(PE)-
ホワイトブルーライトグレーその他黄/黒
厚み(mm)107--8-
トラスココード854-7969854-7960854-8039854-8038355-4619784-9711

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト