17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハセガワ ライトステップ DB用 アジャスター(4個セット) DB-AJ

ハセガワ ライトステップ DB用 アジャスター(4個セット)【4個入り】

通常単価(税別)
13,84013,236
税込単価
15,22414,560
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・不整地で使用する際に最大35mmまでのガタツキを解消することができます。・旧型DBにも取付け...

詳細を確認

ご注意

  • 旧型DBに取り付ける際は、端具の取り外しにφ5mmの電動ドリルが必要です。

型番:

DB-AJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

DB-AJの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DB-AJ
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,84013,236
( 14,560 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不整地で使用する際に最大35mmまでのガタツキを解消することができます。
・旧型DBにも取付け可能です(脚端具の取り外しにφ5mmの電動ドリルが必要です)。
【用途】
・ライトステップDB型用のオプションのアジャスターです。
【商品仕様】
・調整ストローク(mm):35
・装着適合機種:DB2.0全サイズ・EWA全サイズ・旧型DB全サイズ
・ハセガワ ライトステップ DB用 アジャスター(4個セット)
・トラスココード:851-4999
・質量:440g
【材質/仕上】
・スチール
・合成ゴム

ご注意

  • 旧型DBに取り付ける際は、端具の取り外しにφ5mmの電動ドリルが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハセガワ ライトステップ DB用 アジャスター(4個セット)の型番DB-AJのページです。 型番DB-AJに関する仕様情報を記載しております。
ハセガワ ライトステップ DB用 アジャスター(4個セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハセガワ ライトステップ DB用 アジャスター(4個セット)
作業台CSBC用オプション アジャスター CSBAJ1
ハセガワ ライトステップ DAD型
作業台ライトステップ
アジャスター
アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)
メーカー長谷川工業アルインコ長谷川工業長谷川工業トラスコ中山エスコ
通常価格13,84020,640136,903 -84,424 -5,862 -14,820
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品--関連商品関連商品
その他オプションオプション--オプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト