17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトステップ DB2.0型 1段 0.3m DB2.0-1-6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ライトステップ DB2.0型 1段 0.3m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DB2.0-1-6

2021年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・付属の工具で簡単に組み立てられる工場向け作業台の定番です
・脚端具は市販のドライバーで簡単に脱着、交換できます
・別売りオプションに、手摺(2段以上)・キャスター・アジャスター(35mm)があります
【用途】
・工場や倉庫などでの高所への移動や、手の届かない高さの機械操作や設備メンテナンスなどの作業にお勧めです
【商品仕様】
・踏ざん踏面幅:200mm(2段以上)
・JANコード:4968757498166
・トラスココード:851-4989
・質量:6.5kg
【材質/仕上】
・主要部:アルミ合金

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4968757498166
トラスココード
851-4989
質量(g)
6500.0
材質1
主要部:アルミ合金

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト