ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф7 (10本入)

ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф7 (10本入) DB1223
通常単価(税別)
4,935
税込単価
5,429
通常出荷日:5日目

【特長】・研磨作業に適したゴム砥石です・優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません...

詳細を確認

型番:

DB1223
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DB1223の仕様・寸法情報

形状
砲弾
種類
ゴム砥石
粒度(#)
320
軸径(mm)
2.34

型番リスト

表示件数
型番
DB1223
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,935
( 5,429 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨作業に適したゴム砥石です
・優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):7
・軸径(mm):2.34
・粒度(#):320 WAミディアム
・全長(mm):50.0
・幅(mm):21
・最高使用回転数(rpm):20000
・先端径:Φ7
・トラスココード:852-6847
・質量:36g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф7 (10本入)の型番DB1223のページです。 型番DB1223に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф7 (10本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф7 (10本入)
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Ф8 (10本入)
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Ф10 (10本入)
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Ф10 (10本入)
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Ф6 (10本入)
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Ф6 (10本入)
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格4,9354,6835,0602,9904,1593,184
通常出荷日5日目5日目1日目1日目5日目1日目
形状砲弾円筒コーン先丸円筒円筒円筒
種類ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石
粒度(#)320320320220220220
軸径(mm)2.342.342.34333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト