17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三京 DIA WORKER SE(125×1.9×7×22mm) DAW-5PS
  • 三京 DIA WORKER SE(125×1.9×7×22mm)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

三京 DIA WORKER SE(125×1.9×7×22mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DAW-5PS

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・ポータブル用ダイヤモンドカッターです。
・切れ味を重視したセグメントタイプです。
【用途】
・硬質コンクリート。
・ブロック。
・レンガの切断。
【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):125×1.9×7.0×22.0
・乾式
・使用工具:ディスクグラインダー
・最大切り込み深さ(新品時)35mm
・JANコード:4936091980111
・トラスココード:828-5744
・質量:230g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼
【セット内容/付属品】
・付属リング穴径(mm):20

ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。
    【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
JANコード
4936091980111
トラスココード
828-5744
重量(g)
230

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト