17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトステップ DA用オプション DA-TK
  • ライトステップ DA用オプション

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ライトステップ DA用オプション

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DA-TK

2020年07月に販売終了となりました。

【特長】
・ボルト・ナットで簡単組立て・着脱できます。
【用途】
・DA型作業台に取り付けるオプションの片側開口手摺です。

ご注意

  • 作業台本体は製品に含まれません。
  • 作業台本体は製品に含まれません。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4968757501545
トラスココード
851-4984
質量(g)
4400
材質1
アルミ合金
適合機種
DA-90・120・150・180・210
品名
片側開口手摺(左右共通)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト